곡선형 선형 가이드가 있는 측정기

가볍고 조용하며 경제적이면서도 HMI를 위한 준비가 되어 있나요?

  • 필요한 것: <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="https://www.igus.de/info/gebogene-linearfuehrung-drylin-w" target="_self"> drylin® W 가이드 캐리지와 결합된 곡선형 선형 가이드
    에너지 체인
    제어 시스템 & 드라이브
  • 요구사항 운반 중량이 크게 증가하지 않도록 구성품은 특히 가벼워야 했습니다. 또한 그리스나 오일이 분주하게 움직일 수 있는 박람회 방문객을 오염시키지 않아야 합니다. 또한 조립/분해가 설명서 없이 직관적으로 이루어져야 전시회에서 신속하게 설치할 수 있습니다.
  • 사용된 제품:
    드라이린® W 곡선형 리니어 가이드
  • 요약: 사용된 리니어 가이드는 높은 하중 용량을 제공하며, 깨끗하고 유지보수와 윤활이 필요 없습니다. 또한 수명이 길다. 이구스(® )의 제품은 알루미늄과 플라스틱 소재 덕분에 박람회 기계 운반에 매우 가볍습니다. 무역 박람회 기계는 전체 HMI를 실행했으며 지금까지 단 1초도 고장난 적이 없습니다.
컴팩트 차트

문제

솔루션

애플리케이션 이미지:

Icon_Button - 전문가

개별 상담/문의

Icon_Button - 백서

백서 다운로드

Icon_Button - 온라인 툴

온라인 툴

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담