기능성과 장식성: 기업 색상의 케이블 가이드

프로파일

트라이플렉스® ING 은행 지점 내 케이블 덕트
  • 필요했던 것 이동식 상담 스테이션을 위한 유연한 케이블 가이드
  • 요구 사항: 자유롭게 매달려 움직일 수 있고, 조립이 쉬우며, 빠르게 채울 수 있고, 시각적으로 매력적이어야 합니다.
  • 분야: 가구 건설, 산업 디자인

문제

솔루션

ING 지점 내 케이블 보호
ING 지점 내 케이블 보호

책상용 케이블 가이드 추가

케이블 가이드 OCR

케이블 도관 OCR

  • 내장형 자석, 접착 스트립 또는 나사로 부착 가능
  • "간편한" 디자인: 케이블을 빠르게 삽입
  • 각 체인 링크는 유연하게 사용하거나 잠글 수 있습니다.
  • 2018 레드닷 디자인 어워드 수상
ZF14 사무용 에너지 체인

케이블 체인 ZF14

  • 나사 또는 접착제로 장착
  • 클립으로 쉽게 장착할 수 있는 마운팅 브래킷
  • "간편한" 디자인: 설치 시에도 쉽게 채울 수 있습니다.
  • UL94-V2 인증
사무용 에너지 체인 OCO

케이블 라우팅 OCO

  • 유연한 설치
  • 손쉬운 연장 또는 단축
  • 자석이 내장되어 있어 쉽게 부착 가능
  • 최대 150N의 체인 링크의 우수한 유지력

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담