3D 프린팅 기어는 공차가 개선되어 매장 창문에 있는 물체를 띄울 수 있습니다.

  • 무엇이 필요했을까요? 정밀한 공차를 가진 장비
  • 제조 방법: 선택적 레이저 소결(SLS)
  • 요구 사항 유지보수 필요 없음, 저소음, 부드러운 작동
  • 재질: 이글리듀어 i3
  • 산업 분야 가구 디자인
  • 협업을 통한 성공: 유지보수가 필요 없는 부품, 무진동 및 저소음으로 물체의 회전, 환상을 유지할 수 있습니다.
이구스의 압력 정확도 덕분에 공차가 0.2mm에서 0.1mm로 개선되어 조용하고 부드러운 작동이 보장됩니다.
두 번의 선형 움직임과 한 번의 회전으로 떠다니는 물체의 느낌을 구현할 수 있습니다.

문제

솔루션

igus의 선택적 레이저 소결 - 선조 부품 구현

iglidur i3로 3D 프린팅한 장비의 예시입니다.

iglidur® i3, iglidur® i6, iglidur® i8-ESD - 모든 종류의 3D 프린팅 플라스틱 기어 igus에서 만나보세요.®

시험실의 기어 테스트:
1,440° 회전: 64rpm, M = 2.25Nm, z = 30, m = 1, b = 6mm Y축: 파손까지 사이클 1. iglidur I3 (인쇄) 2. iglidur I8-ESD (인쇄) 3. POM (밀링) 4. iglidur I6 (인쇄) 5. iglidur I190 (인쇄) 6. PLA(인쇄)

이 적용 사례의 다른 이구스 제품들:

3D로 인쇄된 구성 요소를 사용한 추가 응용 사례

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담