언어 변경 :
버튼 하나로 수심 변경: 오스트리아의 Conmag Engineering GmbH는 통합 역류 시스템을 갖춘 수영 시설용 조절식 이동식 바닥을 제작합니다. 여기서 목표는 물의 이동으로 인한 힘을 최소화하여 시스템의 안정성을 해치지 않으면서 지속 가능한 설계를 보장하는 것입니다. 또한 염소 처리된 물에서 지속적으로 사용하면 구성 요소와 재료에 최고 수준의 품질이 요구됩니다. 전체 기계 시스템이 물속에 있고 접근이 매우 어렵기 때문에 모든 베어링은 유지보수가 필요 없고 마모를 최소화해야 합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간