E.ON 기술 센터의 1,028개의 태양 보호 슬랫을 위한 유지 보수가 필요 없는 플레인 베어링
내식성, 경량, 저소음 및 유지보수가 필요 없는 iglidur® 외부 슬랫 파사드에 사용되는 J 플레인 베어링
1,028개의 슬랫이 E.ON 기술 센터의 태양 보호 파사드를 구성합니다. 거대한 외부 파사드 설치 후 작업량을 최소화하기 위해 수직 슬랫의 피벗 포인트에서 유지보수가 가장 필요 없는 베어링 기술을 찾아야 했습니다. 고체 윤활제가 내장되어 있어 장기적으로 유지보수 없이도 최적의 마찰 계수를 제공하는 iglidur® J 베어링을 선택했습니다.
수직으로 세워진 슬랫은 50°의 경사각을 지원합니다. iglidur® J 베어링은 윤활 및 유지보수가 전혀 필요 없는 이동을 가능하게 합니다.
문제
잘츠기터의 E.ON 기술 센터에는 총 1,026개의 새로운 태양광 차양 루버가 설치되어 태양열 차광을 제공합니다. 건축학적으로 정교한 이중 파사드는 건물 내부의 열을 유지하여 에너지 절약에도 도움이 됩니다. 이러한 이유로 이 시스템은 많은 민간 및 공공 건물에도 사용되고 있습니다. 개별 확장형 금속 루버는 수직으로 배치되며 전기로 구동됩니다. 약 50°의 경사각으로 외부를 잘 볼 수 있는 최적의 태양열 차광을 제공합니다. 복잡한 파사드를 구현하기 위해 피벗 포인트에 슬랫을 장착할 수 있는 솔루션을 찾았습니다. 시스템이 외부에 노출되어 있어 바람과 날씨에 노출되기 때문에 베어링은 부식에 강하고 내구성이 있어야 했습니다. 또한 슬랫을 최대한 쉽게 조정할 수 있고 유지보수가 필요 없어야 했습니다. 또한 고려해야 할 사항입니다: 지탱하거나 이동해야 하는 무게가 많을수록 그 뒤에 있는 구조물은 더 안정적이고 커야 합니다.
솔루션
자외선 차단 파사드의 슬랫당 iglidur ® J 플라스틱 베어링 제품군의 플레인 베어링 두 개가 설치되어 장기적으로 거의 조용하게 구조물을 조정합니다. 그 이유는 베어링의 iglidur® 소재에 고체 윤활제가 통합되어 있어 제품의 올바른 슬라이딩 및 마찰 특성을 일관되게 보장하기 때문입니다. 즉, 그리스나 윤활제를 외부에서 추가할 필요가 없고 시스템의 기능이 항상 보장되므로 작업자의 유지보수 또는 서비스 비용이 들지 않습니다. 마찰 계수가 매우 우수하여 디스크가 부드럽고 매끄럽게 움직이며 설치 공간을 비교적 적게 차지합니다. 루브르의 산발적인 조정으로 인해 현재 유지보수 간격이 필요하지 않습니다.