DIY 적용을 위한 비어 리프트

DIY 적용을 위한 비어 리프트

기술 데이터:

  • 무엇이 필요했나요? 적절한 하중으로 손쉽게 상승 및 하강, 낮은 인건비
  • 요구 사항: 유지보수가 필요 없고, 윤활이 필요 없으며, 높은 토크를 견디고, 내후성, 간단한 설치, 비용 효율적이며, 빠른 조달이 가능해야 합니다.
  • 사용 제품: 드라이스핀® 리드 스크류 너트 DST-JSRM-2220DS10X25 및 스레드 스핀들 DST-LS-10X25-R-ES
  • 고객의 성공: 높은 토크의 안정성, 윤활이 필요 없어 100% 유지보수가 필요 없음, 기존 리드 스크류보다 최대 30% 더 긴 수명, 기상 조건에 따른 문제 없음
비어 리프트

드라이스핀® 기술의 매력

dryspin 기술
맥주 리프트 설치

간편한 설치

사용 제품

리드 스크류

리드 나사

리드 스크류 너트

리드 스크류 너트

드라이린® 리드 스크류 기술에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

충진 시스템

온라인 주문:

충진 시스템

리드 스크류 드라이브 구성하기

기술 향상, 비용 절감:

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담