많은 슬라이딩 애플리케이션에서 소형 부품은 기계적 또는 미적 이점을 제공합니다. 제품의 창의적이고 정교한 구조 설계를 위해서는 설계 요건을 정확하고 비용 효율적으로 충족하는 제조 방법이 필요합니다. 파우더 층의 정렬 용융을 통한 부품의 적층 제조는 최대 0.7 mm의 벽 두께를 가진 슬라이딩 부품을 제공하는 SLS 공정의 특징입니다. igus® 에서는 톱니 계수가 0.2인 기어와 같이 특히 작은 내마모성 부품에 대한 수요도 충족합니다. 그러나 이를 위해서는 다른 3D 프린팅 공정, 즉 DLP 프린팅이 적합합니다. 이 공정에서는 합성 수지가 자외선에 한 층씩 노출되어 경화됩니다.
igus® 는 다양한 기계 응용 분야에 적합한 고품질 3D 프린팅 재료를 개발했습니다. igus® 는 DLP 3D 프린팅을 위해 iglidur ® i3000 수지를 제공합니다. 이 수지는 일반 합성 수지에 비해 내마모성이 30~60배 높습니다. SLS 파우더 iglidur ® i3는 프린팅 서비스에서 가장 자주 가공되며 높은 내마모성이 특징입니다. 웜 휠 시스템을 사용하여 기계 부품을 이동하는 경우, 미끄럼 특성이 향상된 iglidur ® i6을 권장합니다. 또한 일부 응용 환경에서는 식품 적합성과 같은 특정 재료 특성이 필요합니다. igus® 는 이러한 요구 사항을 충족하는 3D 프린팅 재료도 개발했습니다.