더 긴 수명을 위한 플라스틱: 또한 유지보수가 필요 없는 플라스틱 플레인 베어링
새로운 핸들링 시스템을 위해 igus® (기업 미션: "플라스틱으로 수명을 연장")는 에너지 공급장치만 공급하는 것이 아닙니다. 복합 그리퍼의 스핀들 드라이브는 영구적으로 "내장된" 윤활제가 포함된 고성능 플라스틱 소재의 iglidur® 플레인 베어링에 장착되어 있습니다. 이는 기존 볼 베어링에 비해 몇 가지 장점을 제공합니다: 무게가 절약되고, 윤활유를 별도로 공급할 필요가 없으며, 유지보수가 필요 없는 내구성과 내마모성을 갖춘 베어링을 실현할 수 있습니다. 동시에 윤활로 인해 구성품이 환경으로 방출되지 않으므로 클린룸 상태를 유지할 수 있습니다. 슈미드는 이러한 유형의 베어링에 대한 광범위한 경험을 보유하고 있습니다. 니더레샤흐에서 개발 및 구축한 다른 시스템 시리즈에서는 이미 100개 이상의 iglidur® 플라스틱 플레인 베어링이 진정한 의미의 부드러운 모션 시퀀스를 보장합니다.