3D 프린터의 정밀하고 안정적인 기어박스 -촬영기기를 위한 비용 효율적인 구성품

  • 필요한 것: 카메라와 렌즈가 장착된 장치를 24시간 동안 360° 회전시키는 기어박스
  • 제조 공정 필라멘트 압출(FDM)
  • 요구 사항: 비용 효율적, 다르지만 정밀한 회전 속도, 장치의 높은 안정성
  • 소재: 이글리듀어® i150
  • 산업 천체 사진
  • 협력을 통한 성공: 높은 정밀도, 안정성 및 내마모성, 스러스트 와셔로 인한 낮은 마찰력
기어박스 및 외부 제어 패널은 SLR 카메라와 망원경에 대해 안정적인 회전을 보장해야 합니다.
지구의 자전이 보정될 때의 사진 변화 예시

문제

솔루션

촬영기기는 어떻게 작동하나요?

고하중임에도 불구하고 높은 정밀도

모터와 전자장치용 기어와 브래킷은 iglidur i150 트라이보필라멘트로 제작되었습니다.

이글리듀어® I150 - 많은 강점을 가진 트라이보 필라멘트®

세부 사항: iglidur i150으로 제작된 기어와 그 사이의 스러스트 와셔.

3D 프린팅 컴포넌트의 다른 적용 사례는 여기에서 확인할 수 있습니다:

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담