필요했던 것: 서스펜션 시스템과 스티어링 시스템의 다양한 베어링 지점을 위한 플레인 베어링
요구 사항: 작은 설치 공간에 적합, 경량, 윤활/유지보수가 필요 없음, 먼지 및 오물에 민감하지 않음, 우수한 감쇠 특성, 내마모성
적용 분야 자전거 산업, 프레임 건설
레펠로는 어린이용 목재 자동차를 전문으로 하는 체코의 소규모 가족 브랜드입니다. 2013년 설립자 지리 마르얀은 딸을 위해 타기 쉽고 강한 진동과 충격으로부터 근골격계를 보호할 수 있는 가벼운 풀 서스펜션 밸런스 자전거를 만들겠다는 아이디어를 떠올렸습니다. 그는 친구이자 디자이너인 파볼 미쿨라스와 함께 밸런스 바이크 모델 J™ 를 개발했고, 이는 업계 최초의 풀 서스펜션 밸런스 바이크가 되었습니다. 무게가 3.5kg에 불과하고 높이 조절이 가능하여 1.5세에서 4세 사이의 아이와 함께 성장할 수 있습니다 "" .
문제
풀 휠의 설계 과정에서 목표는 높은 안정성과 가벼운 무게를 동시에 달성하는 최선의 방법을 찾는 것이었습니다. 프레임은 자작나무 합판으로 제작되었으며 고품질의 무독성 페인트 또는 투명 바니시로 두 겹 코팅되었습니다. 자전거의 핵심은 특허 출원 중인 LVS(저진동 시스템) 서스펜션 시스템입니다. LVS의 개별 조인트와 스티어링의 베어링 포인트에 대해 개발자들은 작은 장착 표면에 맞고 수명이 길며 윤활 그리스 없이도 작동하는 가능한 가장 가벼운 베어링을 찾고 있었습니다.
솔루션
그들은 igus® 에서 원하는 것을 찾았습니다. 고강도 알루미늄 합금으로 제작된 샤프트와 함께 iglidur® 소재 G 베어링은 자전거를 위한 완벽한 베어링 조합을 형성합니다. "앞바퀴와 뒷바퀴 서스펜션 시스템의 조인트에는 iglidur® GFM 플랜지 베어링을, 스티어링에는 iglidur® GFM과 이 조인트의 최소 간극에 대한 요구 사항을 완벽하게 충족하는 프리로드 베어링 JVFM을 조합하여 사용합니다", Jiri Marjan은 설명합니다. "iglidur® 베어링의 가장 큰 장점은 내마모성과 내분진성입니다. 또한 감쇠 특성이 매우 우수하고 유지보수가 필요 없습니다."