언어 변경 :

여기서 8개의 플레인 베어링이 작동합니다.
산악자전거 디레일러는 가장 높은 하중에 노출됩니다. 진흙, 먼지, 물 또는 이 모든 것의 조합 등 전 세계 트레일에서 환경의 영향은 극심합니다. 또한 루트 카펫, 막힌 통로, 경사로, 가파른 커브길도 있습니다. 정말 멋진 단일 트레일에서 공기가 없다면 어떨까요? 바로 지루하겠죠! 그래서 점프도 많이 있습니다. 기어 레버를 누를 때 체인이 가능한 한 빨리 오른쪽 카세트 스프라켓에 착지하기를 자연스럽게 기대하게 됩니다. 기어를 변속하기 위해서는 뒷변속기가 매우 정확하고 빠르게 올바른 위치로 이동해야 하기 때문에 이구스 ( ® )의 iglidur ® G 플라스틱 플레인 베어링의 역할이 바로 이 부분에서 발휘됩니다. 이는 평행 사변형 메커니즘을 사용하여 산악 자전거 뒷변속기의 가이드 롤러를 올바른 위치로 이동시킴으로써 이루어집니다.

사진: SRAM
카세트의 스프라켓은 나란히 매우 가깝게 배열되어 있으며, 특히 스램의 이글 구동계와 같은 12단 구동계의 경우 뒷변속기는 정확한 위치에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 작은 편차라도 체인 소음이 발생할 수 있습니다. 체인이 더 이상 스프라켓에서 정확하게 움직이지 않으면 체인과 카세트의 마모도 증가합니다. 최악의 경우 체인이 엉뚱한 스프라켓에 걸릴 수도 있습니다. SRAM 디레일러는 모든 피벗 포인트에 이구스 ( ® )의 iglidur ® G 플라스틱 플레인 베어링을 장착하여 정밀도를 보장합니다.

스램 XX1 이글 AXS 뒷변속기: 이글리듀어 G 플레인 베어링으로 유지보수가 필요 없습니다. (사진: SRAM)
igus® 의 플레인 베어링은 플라스틱, 알루미늄 또는 황동 부싱의 다이렉트 베어링에 비해 외부 윤활이 필요 없고 흙, 모래, 먼지, 기름 및 물에 대한 저항성이 뛰어나며 무게가 매우 가볍다는 장점이 있습니다. 기존 부싱 솔루션과 달리 igus® 베어링은 마찰이 매우 적고 정밀도가 높기 때문에 뒷변속기에 사용할 경우 거의 파손되지 않습니다. 경제성은 주로 베어링의 긴 수명에 의해 결정되며, 이는 온라인 도구를 사용하여 계산할 수 있습니다. igus® 베어링은 윤활을 할 필요가 없기 때문에 현재로서는 상당히 어려운 베어링 유지보수가 필요하지 않습니다. 그리고 베어링은 물론 녹이 전혀 발생하지 않습니다. 따라서 최악의 폭우 속에서도 뒷변속기의 베어링이 손상될 염려 없이 진흙과 진흙탕을 뚫고 달릴 수 있습니다. 리어 디레일러에 사용된 베어링이 얼마나 실용적인지 이미 보셨을 것입니다.

유지보수가 필요 없는 베어링이 장착된 스램 포스 이탭 AXS 디레일러. (사진: SRAM)
물론 레이싱 자전거의 뒷변속기 역시 높은 하중을 받습니다. 3대 내셔널 투어인 지로, 투르 드 프랑스 또는 부엘타, 5대 사이클링 기념비 중 하나 또는 올림픽이나 세계 선수권 대회와 같은 주요 이벤트에서 프로 사이클리스트는 부품을 신뢰할 수 있어야 합니다. 이것이 바로 SRAM이 여기에서도 igus® 베어링을 사용하는 이유입니다. MTB 디레일러와 마찬가지로 이 베어링은 윤활유가 필요 없고, 유지보수가 필요 없으며, 무게가 가볍고 수명이 길다는 점에서 설득력이 있습니다. 따라서 프로와 아마추어 선수 모두 가장 가파른 경사로와 가장 아름다운 뱀 모양을 정복할 수 있습니다.

자전거 산업에 종사하면서 귀사의 제품에 어떤 미끄럼 베어링을 사용할 수 있는지 궁금하십니까? 또한 귀사의 용도에 맞게 맞춤형 고성능 플라스틱 플레인 베어링을 제조하여 당사의 전문성을 활용하여 경쟁사와 차별화할 수 있는지 궁금하신가요? 물론, 고객이 사용하는 플레인 베어링의 50% 이상이 맞춤형으로 제작됩니다. 전화, 이메일 또는 채팅을 통해 상담해 드립니다. 함께 해결책을 찾아보겠습니다!

이글리두어 플레인 베어링
이글리듀어(® ) 베어링에 대한 중요한 모든 것을 한 눈에 확인하세요: 표준 및 특수 부품, 제품 혁신, 실험실 테스트 등

MTB에서의 iglidur®
리어 트라이앵글, 포크, 시트포스트 등 - 산악자전거의 iglidur® 플레인 베어링 적용 분야

미리 손에 들고 직접 확인해 보세요: 자전거용 주요 제품이 들어있는 샘플 박스를 주문하세요. 다양한 iglidur® 재질의 플레인 베어링, 기어, igubal® 로드 엔드, drylin® N 직동 레일이 포함되어 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간