고하중 e-카고 바이크에 적용된 견고한 조인트 및 플레인 베어링

완전히 로드된 상태에서도 가볍고 내구성

프로파일

광장에 있는 GLS 전기 화물 자전거 3대.
  • 필요했던 것 스티어링 및 트레일러 커플링의 금속 베어링 대체품
  • 요구 사항 내구성, 부식 방지, 자외선, 오염 및 온도 변동에 대한 내성, 자체 조정, 윤활 및 유지보수가 필요 없음, 가벼운 무게
  • 적용 분야 자전거 산업

문제

솔루션

이구스(® )의 폴리머 베어링은 언뜻 보기에는 눈에 띄지 않습니다. "하지만 무게를 줄이고, 조립 시간을 단축하고, 차량의 견고성을 높이는 동시에 유지보수를 줄이는 데 도움이 되었습니다.

빈센트 오크로이

대형 카고바이크 디자이너

전기 화물자전거의 구동 장치로, 기계 부품과 케이블이 보입니다.
건물 앞에 있는 밀폐형 화물함이 달린 전기 화물 자전거.

추가 정보

많은 작은 원통형 요소로 만든 iglidur 베어링.

이글리듀어® 플레인 베어링

흰색 배경 위에 다양한 형태와 크기의 igubal 관절 베어링과 베어링 하우징.

이구발® 구면 미끄럼 베어링

운반 상자가 달린 화물 자전거가 꽃밭 앞 도로에 서 있다.

카고 자전거용 제품

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담