사용된 iglidur® i3 소재는 당연히 산업용 및 시리즈 용도로도 적합합니다. 이 소재는 우수한 마모 값과 높은 강도를 자랑하며 선택적 레이저 소결(SLS)을 통해 가공됩니다.
특히 높은 내마모성 요구 사항과 긴 서비스 수명을 위해 igus® 는 iglidur® i6 소재도 개발했습니다. 이 고성능 플라스틱은 테스트에서 POM 및 PBT와 같은 일반적인 재료로 만든 밀링 기어를 능가했습니다. 토크가 5Nm, 12rpm인 웜 휠을 테스트했습니다. 100만 사이클(테스트 취소) 후에도 레이저 소결 소재인 iglidur® i6로 만든 기어는 약간의 마모만 보였고 여전히 완벽하게 작동했습니다. 이는 밀링 기어보다 월등히 뛰어난 성능으로, POM으로 만든 기어는 621,000 사이클 만에 총 마모가 나타났고, PBT로 만든 밀링 기어는 155,000 사이클 만에 파손되었습니다. 또한 레이저 소결 소재인 PA12로 만든 기어도 테스트에 포함되었습니다. 그러나 높은 마찰 계수로 인해 521 사이클 만에 고장났습니다.