요구 사항: 어플리케이션에서 조용하고 안정적으로 작동하는 경량, 무급유, 유지보수가 필요 없는 베어링 기술
산업 분야 자동차 산업
고객의 성공: 드라이린 선형 베어링은 매우 가벼울 뿐만 아니라 윤활이 필요 없고 유지보수가 전혀 필요하지 않으며, 동시에 마찰이 거의 없고 소음이 발생하지 않습니다.
문제
이 종아리 지지대는 기차나 자동차의 좌석에 사용되어 장거리 여행을 더욱 편안하게 만들어 줍니다. 리니어 레일 기술은 시트 수정의 선형 움직임을 안내합니다. 처음에 이 애플리케이션의 개발 단계에서 회사는 열차에서 사용하기 위해 LM 볼 베어링과 샤프트를 선택했지만 정기적으로 윤활유를 바르고 유지보수해야 했습니다. 이러한 유지보수가 항상 수행되는 것은 아니었기 때문에 기능이 제한적이었습니다. 또 다른 문제는 지지대를 움직일 때 발생하는 소음이었습니다. 이는 이러한 특정 애플리케이션에서는 바람직하지 않습니다. 또한 이전 솔루션은 적용 분야에 비해 너무 무거웠습니다.
솔루션
고객은 기존 솔루션의 단점을 제거할 수 있는 솔루션을 찾고 있었고, 플라스틱 베어링에서 원하는 것을 찾았습니다. 종아리의 선형 움직임을 지원하기 위해 여러 개의 레일 시스템을 설치했습니다. 현재 드라이린 W 싱글 레일과 드라이린 W 더블 레일 (종아리 지지대당 WS-10 레일 2개와 WJ200UM-01-10 캐리지 4개)이 사용되고 있습니다. 이 새로운 폴리머 베어링의 장점은 시스템이 매우 가벼울 뿐만 아니라 윤활이 필요하지 않으므로 유지보수가 전혀 필요 없다는 것입니다. 또한 기계적 고장을 방지하고 베어링은 마찰과 소음이 거의 발생하지 않습니다.