언어 변경 :
벨기에의 이노투스 솔라 팀은 호주에서 열리는 브리지스톤 월드 솔라 챌린지에 참가할 태양광 자동차를 제작하고 있습니다. 특별한 특징은 추가적인 추력을 생성하는 접이식 탄소 에어로포일 프로파일입니다. 이 시스템은 바람이 자동차에 대한 특정 각도 이상일 때만 유리하기 때문에 언제든지 핀을 접을 수 있어야 합니다. 이 메커니즘을 위해 설계자는 탄소 섬유 로드와 드라이스핀® 시리즈 사다리꼴 너트가 있는 스핀들, 그리고 igus® 의 폴리머 플레인 베어링을 사용합니다. 이 시스템은 가볍고 비, 모래, 먼지에 강하며 공기 역학적 힘으로 인한 진동을 견딜 수 있을 만큼 견고합니다.
"igus® 와의 협업은 순조롭게 진행되었으며, 제한된 시간 내에 여러 번의 반복을 통해 시스템을 개발할 수 있었기 때문에 매우 감사하게 생각합니다. 현재도 시스템이 계속 개발 중이기 때문에 igus® 는 남아공에서 열린 SASOL 솔라 챌린지 기간 동안 시스템 경험을 바탕으로 새로운 반복 작업의 설계자들과 만나 개선 사항을 해결했습니다. "

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간