언뜻 보기에 마모 인서트가 있는 KS80은 표준 KS80 또는 동급 커플링과 차이가 없어 보입니다. 커플링 볼과 높이 조절에 설치되는 견인 팬으로 구성됩니다. 평소와 같이 견인 팬은 위에서 볼 헤드에 위치합니다. 홀드다운 장치를 통해 의도치 않게 커플링이 풀리는 것을 방지하고 간극 없이 연결할 수 있습니다. 이 커플링의 특별한 특징은 견인 소켓을 들여다볼 때만 볼 수 있습니다. 고성능 폴리머로 만든 마모 인서트가 포함되어 있습니다. 이 인서트의 소재는 igus® SE & Co. KG에서 ROCKINGER를 위해 특별히 개발했습니다. 따라서 커플링을 추가로 윤활할 필요가 없으며 유지보수가 최소로 줄어듭니다.
로킹거는 현장의 열악한 작동 조건을 견딜 수 있는 플라스틱이 필요했습니다. "높은 드로바 하중, 회전 각도, 극한의 기상 조건 및 먼지가 당사의 사양에 포함되어 있었다고 ROCKINGER의 제품 관리자이자 영업 엔지니어인 Toni Milhahn(" )은 회상합니다. 시속 40km/h의 주행 속도에서 2.5톤에서 3톤의 드로바 하중은 커플링에 압력을 가하고 마모를 유발했습니다. 이것이 바로 igus® SE & Co. KG가 내구성과 내성을 갖춘 소재를 개발한 이유입니다.
마모 인서트가 있는 KS80은 예를 들어 베일러, 로더 웨건, 거름 살포기, 티퍼 또는 작물 분무기에 사용됩니다.