이글리듀어 플레인 베어링으로 견고하고 경제적인 유압 실린더 만들기

이글리듀어 플레인 베어링이 장착된 채플 그룹 유압 실린더

문제

솔루션

빠른 전송 능력은 매우 중요합니다

표준 및 특수 디자인의 유압 실린더가 장착된 채플 그룹 창고

다양한 선택 범위

  • 매우 높은 하중을 위해,
  • 저속에서 중간 정도의 슬라이딩 속도에서
  • 베어링이 다른 샤프트에 적합해야 하는 경우,
  • 간단한 회전 및 회전 동작을 위해,
  • 베어링이 매우 다재다능해야 하는 경우(650개 이상의 치수를 재고에서 사용할 수 있습니다),
  • 건식 작동이 필요한 경우
  • 베어링이 먼지에 민감하지 않아야 하는 경우, 그리고
  • 강한 진동이 필요한 경우.
채플의 구매 매니저 알렉산더 호페(가운데)와 이구스의 농업 산업 매니저 우베 선드(오른쪽), 이구스의 베어링 기술 세일즈 컨설턴트 크리스티안 빌레(왼쪽)가 기념촬영을 하고 있습니다.

굿바이 불만

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담