언어 변경 :
2013년 초, 가족 소유의 이 회사는 자체 개발한 플러그인 우사 청소기를 시장에 출시했습니다. igus® SE & Co. KG의 표준 설계 요소인 견고한 igubal® 플랜지 베어링 EFOM이 브러시의 샤프트 끝을 지지하는 데 사용됩니다. 특수 내충격성이 특징인 igumid® G로 제작된 하우징과 내마모성이 뛰어난 iglidur® W300 소재의 구형 볼로 구성됩니다. 이 제품은 건식 작동 시 마찰 계수가 가장 낮습니다. igubal® 은 고성능 플라스틱으로 제작된 자체 조정 베어링 요소 시스템입니다. 유형 시리즈는 관절형 및 클레비스 조인트에서 플랜지, 구형 및 필로우 블록 베어링에 이르기까지 다양합니다. 베어링 요소는 매우 가볍고 크기가 작아 설치 공간을 절약하며, 유지보수 및 조립 비용을 제거하여 조달 비용과 운영 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간