부식 방지 베어링으로 분뇨 살포기에서 10년 이상의 서비스 수명 달성

이 바운더리 살포기에는 고강도 igubal® 베어링이 장착되어 있어 고장 없는 작동을 보장합니다.

프로파일

  • 필요한 것 유압 실린더의 구면 미끄럼 베어링
  • 요구 사항: 추운 온도에서도 영구적으로 작동하는 부식 방지 및 고강도 베어링 부품이 필요했습니다.
  • 산업: 농업 공학
  • 고객을 위한 성공: 이구발® 베어링은 -20°C에서 4,000N의 블록 하중을 가하여 100시간씩 두 차례에 걸쳐 테스트를 거쳤으며, 이는 10년의 서비스 수명에 해당합니다. 이는 10년의 서비스 수명에 해당합니다. 진동 감쇠 사양과 클레비스 조인트의 높은 하중 용량 및 내식성이 이에 기여합니다. 또한 스틸 베어링에 대한 비용 효율적인 대안이기도 합니다.
비료 살포기의 경계 살포 장치

문제

솔루션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담