언어 변경 :


기술 데이터:
학생들의 음향 로켓 REXUS 21 실험 개발
3만 개 이상의 물체가 우주 쓰레기로 지구 궤도를 돌고 있으며 위성에 위험을 초래하고 있습니다. 브레멘 대학교와 브레멘 응용과학 대학교의 학생 6명은 UB-Space 프로젝트를 통해 "이 쓰레기를 다시 수거(" )할 수 있는 여건을 조성하고 있습니다. 이를 위해 로켓 모듈을 우주로 보내기도 합니다. 이 로켓에는 igus® 의 드라이브 및 슬라이딩 요소가 탑재됩니다.
이 모듈은 양호한 텔레비전 수신과 GPS 신호를 통해 운전자가 목적지에 안전하게 도착할 수 있도록 보장합니다: 1,000개 이상의 위성이 지구 궤도를 돌고 있습니다. 그러나 유인 및 무인 우주 여행자들이 수십 년 동안 궤도를 돌면서 현재 지구 궤도에는 3만 개 이상의 물체가 "우주 쓰레기" 로 간주되고 있습니다. 이 물체들은 평균 25,000km/h의 속도로 이동하고 있으며 충돌 시 상당한 파괴 에너지를 방출하기 때문에 활성 위성에 위험을 초래할 수 있습니다.
드라이린® 리드 스크류 기술에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
드라이린® 리드 스크류 기술에 대한 모든 질문에 대해 전문가 토르벤 헨드릭스가 답변해 드립니다. 문의 양식을 작성해 주시면 문의 사항을 처리해 드리겠습니다. 여러분의 연락을 기다리겠습니다!
온라인 문의 요청
상담 예약
전화 또는 화상 채팅 기능을 통한 요청 시 전문가 지원
무료 샘플 주문

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간