고객의 성공: iglidur G 베어링은 보편적으로 적용 가능하며 매우 높은 하중, 강한 진동 및 높은 수준의 먼지에서도 사용할 수 있습니다. 특히 거친 샤프트나 특히 마모가 심한 주변 환경에서도 내마모성이 뛰어납니다.
문제
Singhania
솔루션
플라잉 픽처스 스페이스사의 프로젝트 책임자는 완전히 신뢰할 수 있고 매우 가벼운 방식으로 작동하는 다양한 베어링 위치를 위한 플레인 베어링을 찾고 있었습니다. 또한 이착륙 시 인도의 극한 온도와 들판의 먼지와 흙먼지를 견뎌야 했습니다. 이 때문에 650개 이상의 치수로 공급되는 iglidur G 플레인 베어링이 사용되었습니다. 플레인 베어링 솔루션은 보편적으로 적용 가능하므로 매우 높은 하중과 강한 진동에서도 작동합니다. 무엇보다도 먼지에 민감하지 않습니다. 특히 마모가 심한 환경이나 거친 샤프트와 함께 사용할 때에도 내마모성이 뛰어난 iglidur W300 베어링으로 보완됩니다.