항공기 건설용 드라이린® T 건설 중

촘촘한 설치공간에서의 경량성은 drylin® T에 적합합니다.

프로파일

Amrikart
  • 필요했던 것 항공기 내부의 브래킷에 구멍을 배치하고 드릴링하는 데 사용되는 일련의 제어식 선형 레일입니다.
    레일에는 각각 4개의 슬라이드가 장착되어 있습니다. 2개의 외부 슬라이드는 어셈블리를 배치하고 지지하는 데 사용되며, 2개의 내부 슬라이드는 여러 유형의 브래킷을 배치하거나 사전 조립된 브래킷에 구멍을 뚫는 데 사용됩니다.
  • 요구 사항: 시스템은 가볍고 윤활유가 필요 없으며 컴팩트해야 합니다.
  • 사용 제품: 드라이린® T 리니어 레일 TS-01-15 및 드라이린® TW-01-15-HKA 슬라이드
  • 고객을 위한 성공: 유리하고 유지보수가 적은 솔루션. 작업 환경이 매우 협소하기 때문에 솔루션은 가능한 한 작고 가벼워야 합니다. 레일 길이가 약 1미터이기 때문에 매우 가볍고 동시에 매우 정밀한 부품이 필요합니다.

사용 제품

amrikart collage

구매 전 테스트

drylin T 직동 샘플

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담