언어 변경 :

이구스의 산업용 케이블 하네싱 부서는 고객 요구사항에 정확히 맞춘 맞춤형 케이블을 매주 10,000개 이상 생산합니다. 산업용 케이블 하네싱은 케이블을 지정된 길이로 절단하고 명확하게 지정된 커넥터를 장착하는 작업을 포함합니다. 표준화된 프로세스와 최대 수준의 기계 최적화를 통해 즉시 연결 가능한 케이블을 생산합니다 - 최소 주문 수량 없이 항상 산업용 및 기계 기반 제조 공정으로 생산됩니다.
플러그 앤 플레이 - 여러 개별 부품 대신 하나의 제품
조달 프로세스 최적화: 패키지 단위 구매 불필요
전문 지식 습득 또는 공구 구매 불필요
높은 수준의 자동화를 통해 수작업 오류 감소
케이블 출고 전 저장된 인증서를 통한 100% 검사
센티미터 단위까지 정확한 원하는 길이 제공
최소 수량 추가 요금 없음
고객 어플리케이션 맞춤형 조립은 이구스가 항상 해오던 일입니다.
맞춤형 케이블 하네싱을 중심으로 제공합니다.
이구스는 요구사항과 애플리케이션에 정확하게 맞춘 즉시 연결 가능한 케이블을 제작합니다 - 단순한 단선부터 복잡한 어셈블리까지 대응합니다. 당사는 정밀성, 자동화 품질 및 유연성을 매우 중요하게 생각합니다.
원하는 케이블 길이, 특수 커넥터 조합 또는 맞춤형 소재 사양 등: 이구스는 고객 사양에 따라 케이블을 제작하고 전체 공정 동안 지원합니다 - 기획부터 생산, 그리고 생산된 모든 케이블의 최종 100% 품질 검사까지 지원합니다.
결과적으로 고객은 단순히 즉시 연결 가능한 매우 내구성이 뛰어난 케이블뿐만 아니라, 실제로 안정적으로 작동하는 신뢰성 높은 맞춤형 연결 솔루션까지 제공받게 됩니다.
애플리케이션 파라미터를 이미 알고 있다면, 케이블의 서비스 수명도 미리 확인할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간