IP 보호 등급이란 무엇인가요?

숫자 코드의 의미를 확인해보세요

IP 보호 등급은 무엇을 의미하나요?

물방울 속 IP67 보호 기능의 Single Pair Ethernet CAT9471004 커넥터.
  • 건설 장비
  • 자동차 산업
  • 대중 교통
  • 민방위
  • 방위 산업
  • 의료 기술
  • 식품 산업
  • 이벤트 산업

IP 코드는 어떻게 구성되나요?

첫 번째 숫자의 의미두 번째 숫자의 의미IP
보호 없음보호 없음00
손등에 의한 접촉으로부터 보호 ︎ (직경 50mm 이상의 고형 이물질 차단)낙수에 대한 보호11
손가락 접촉으로부터 보호 (직경 12.5mm 이상의 고형 이물질 차단)하우징이 최대 15° 기울어진 상태에서 수직 낙수에 대한 보호22
공구에 의한 접촉으로부터 보호 (직경 2.5mm 이상의 고형 이물질 차단)수직 기준 최대 60° 방향에서의 분사수에 대한 보호33
와이어에 의한 접촉으로부터 보호 (직경 1.0mm 이상의 고형 이물질 차단)모든 방향에서의 비산수에 대한 보호44
완전한 접촉 보호 (유해한 양의 먼지 유입 방지)모든 방향에서의 물 분사(노즐)에 대한 보호55
완전한 접촉 보호 (방진)강한 물 분사에 대한 보호66
일시적 침수에 대한 보호7
지속적인 침수에 대한 보호8
고압수/스팀 분사 세척 중 물에 대한 보호9

어떤 애플리케이션에 어떤 IP 보호 등급이 적합한가요?

IP2X 및 IP20 보호 등급

IP55 이상 보호 등급

보호 등급 IP65

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sungho Min
Sungho Min 민성호

readychain® 및 readycable® 프로덕트 매니저

010-4033-2921이메일 작성

배송 및 상담