주황색과 초록색 배경의 Binder와 igus 배너, 악수 장면.

Binder사의 플러그인 커넥터

바인더의 M8/M12 서비스 팩은 재고가 없습니다.

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

Markus Hüffel 담당자의 간단한 제품 소개

바인더 플러그 커넥터 세부 정보

M8 - A 코드: 차폐 불가, 나사 연결

케이블 소켓

케이블 커넥터

바인더 부품 번호.igus® 품번.핀 수접촉 유형클램핑 범위온라인 샵으로 바로가기
99 3400 100 03MAT01749453 극케이블 소켓3.5-5.0 mm주문
99 3379 100 03 MAT017120093 극케이블 커넥터3.5-5.0 mm주문
99 3376 100 04 MAT01749894 극케이블 소켓3.5-5.0 mm주문
99 3383 100 04 MAT01730414 극케이블 커넥터3.5-5.0 mm주문

M8 - A 코드: 차폐 가능, 나사 연결

케이블 소켓

케이블 커넥터

바인더 부품 번호.igus® 품번.핀 수접촉 유형클램핑 범위온라인 샵으로 바로가기
99 3360 100 03 MAT017478283 극케이블 소켓4.0-5.5 mm주문
99 3361 100 03 MAT01715998 3 극케이블 커넥터4.0-5.5 mm주문
99 3362 100 04 MAT017432774 극케이블 소켓4.0-5.5 mm주문
99 3363 100 04 MAT017175084 극케이블 커넥터4.0-5.5 mm주문
99 3360 300 03 MAT017338733 극케이블 소켓6.0-8.0 mm주문
99 3361 300 03 MAT017338743 극케이블 커넥터6.0-8.0 mm주문
99 3362 300 03 MAT017310114 극케이블 소켓6.0-8.0 mm주문
99 3363 300 04 MAT017300594 극케이블 커넥터6.0-8.0 mm주문

7/8" 차폐 불가, 나사 연결

케이블 소켓

케이블 커넥터

바인더 부품 번호.igus® 품번. 핀 수접촉 유형클램핑 범위온라인 샵으로 바로가기
99 2442 21 04 MAT017234233+PE케이블 소켓8.0-10.0 mm주문
99 2443 21 04 MAT017326633+PE케이블 커넥터8.0-10.0 mm주문
99 2444 21 05 MAT01718734.4+PE케이블 소켓8.0-10.0 mm주문
99 2445 21 05 MAT017225134+PE케이블 커넥터8.0-10.0 mm주문

M12 - A 코드: 차폐 불가, 나사 연결

케이블 소켓

케이블 커넥터

바인더 부품 번호.igus® 품번. 핀 수접촉 유형클램핑 범위온라인 샵으로 바로가기
99 0430 07 04 MAT017173163 극케이블 소켓4.0-6.0 mm주문
99 0429 07 04 MAT01734903 극케이블 커넥터4.0-6.0 mm주문
99 0430 12 04 MAT017151454 극케이블 소켓6.0-8.0 mm주문
99 0429 12 04 MAT017105554 극케이블 커넥터6.0-8.0 mm주문
99 0436 12 05 MAT01756595 극케이블 소켓6.0-8.0 mm주문
99 0437 12 05 MAT017183055 극케이블 커넥터6.0-8.0 mm주문
99 0486 12 08 MAT01785758극케이블 소켓6.0-8.0 mm주문
99 0487 12 08 MAT017102198극케이블 커넥터6.0-8.0 mm주문

M12 - A 코드: 차폐 가능, 나사 연결

케이블 소켓

케이블 커넥터

바인더 부품 번호. igus® 품번. 핀 수접촉 유형클램핑 범위온라인 샵으로 바로가기
99 1430 812 04 MAT01718424 극케이블 소켓4.0-6.0 mm주문
99 1429 812 04 MAT01718414 극케이블 커넥터4.0-6.0 mm주문
99 1436 812 05 MAT01730235 극케이블 소켓6.0-8.0 mm주문
99 1437 812 05 MAT01708805 극케이블 커넥터6.0-8.0 mm주문
99 1436 914 05 MAT017494905 극케이블 소켓8.0-10.0 mm주문
99 1437 914 05 MAT017494895 극케이블 커넥터8.0-10.0 mm주문
99 1486 812 08 MAT01762668극케이블 소켓6.0-8.0 mm주문
99 1487 812 08 MAT01762678극케이블 커넥터6.0-8.0 mm주문
99 1486 914 08 MAT017244378극케이블 소켓8.0-10.0 mm주문
99 1487 914 08 MAT017294978극케이블 커넥터8.0-10.0 mm주문

M12 - A 코드 앵글 소켓: 차폐 가능, 나사 연결 가능

케이블 소켓

케이블 커넥터

바인더 부품 번호.igus® 품번.핀 수접촉 유형클램핑 범위온라인 샵으로 바로가기
99 1430 822 04 MAT01725234 극케이블 소켓6.0-8.0 mm주문
99 1429 822 04 MAT017257004 극케이블 커넥터6.0-8.0 mm주문
99 1436 822 05 MAT017175295 극케이블 소켓6.0-8.0 mm주문
99 1437 822 05 MAT017278385 극케이블 커넥터6.0-8.0 mm주문

M12 - D 코드: 차폐 가능, 나사 연결

케이블 소켓

케이블 커넥터

바인더 부품 번호.igus® 품번. 핀 수접촉 유형클램핑 범위온라인 샵으로 바로가기
99 3728 810 04 MAT017492744 극케이블 소켓5.0-8.0 mm 주문
99 3727 810 04 MAT017382814 극케이블 커넥터5.0-8.0 mm 주문

M12 - X-코딩: 차폐 가능, 절연 변위 연결

케이블 소켓

케이블 커넥터

바인더 부품 번호.igus® 품번.핀 수접촉 유형클램핑 범위온라인 샵으로 바로가기
99 3788 810 08 MAT017465388극케이블 소켓5.0-8.0 mm주문
99 3787 810 08 MAT017429768극케이블 커넥터5.0-8.0 mm주문

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sungho Min
Sungho Min 민성호

readychain® 및 readycable® 프로덕트 매니저

010-4033-2921이메일 작성

배송 및 상담