언어 변경 :

이미 5,000개 이상의 드라이브 케이블을 공급하고 있는 igus® 는 이제 모든 장점(4년 보증, 최소 주문 수량 없음, 절단 비용 없음, 7가지 케이블 품질, 연결 준비 및 최종 테스트 완료)을 갖춘 카탈로그 범위(영업일 기준 5일 이내 발송 가능)를 확장하고 있습니다. Siemens에 적합한 사전 조립된 하이브리드 케이블은 전력 전송용 서보 케이블과 신호 전송용 통합 버스 코어(하나의 케이블 연결 / OCC라고도 함)로 구성됩니다.
최소한의 배선 작업으로 바로 연결할 수 있는 레디 케이블(® )로서 즉시 사용할 수 있으므로 자재 취급, 컨베이어 시스템 및 플랜트 엔지니어링과 같은 다양한 산업 및 공작 기계에 사용됩니다.
혜택 한눈에 보기
| 제조업체 부품 번호입니다. | 재킷 재질 | igus® 부품 번호. | 도체 개수 & 도체 공칭 단면적(mm²) | 외부 Ø(mm) | 굽힘 반경(mm) | 스토어 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | 온라인 샵으로 바로가기 |
| 6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | 온라인 샵으로 바로가기 |
| 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | 온라인 샵으로 바로가기 |
| 6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | 온라인 샵으로 바로가기 |
| 제조업체 부품 번호입니다. | 재킷 재질 | igus® 부품 번호. | 도체 개수 & 도체 공칭 단면적(mm²) | 외부 Ø(mm) | 굽힘 반경(mm) | 스토어 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | 온라인 샵으로 바로가기 |
| 6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | 온라인 샵으로 바로가기 |
| 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | 온라인 샵으로 바로가기 |
| 6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | 온라인 샵으로 바로가기 |