igus® 는 필요한 길이의 M12 D 코드 커넥터가 장착된 산업용 Profinet 케이블을 제공합니다. 동적 애플리케이션에서 데이터를 실시간으로 안전하게 전송하세요. 36개월 체인플렉스(® ) 품질 보증을 통해 7가지 이상의 케이블 품질 중에서 애플리케이션에 적합한 제품을 선택할 수 있습니다.
기술력 증가
역동적이고 지속적으로 움직이는 애플리케이션에 적합
36개월 체인플렉스® 보증 제공
온라인 서비스 수명 계산기
비용 절감
7가지 이상의 다양한 케이블 품질 중에서 선택하여 애플리케이션에 가장 긴 서비스 수명을 제공하는 가장 비용 효율적인 제품을 찾을 수 있습니다.
적시 배송을 통한 자체 창고 보관 비용 절감
확인/검증
테스트 씰 및 테스트 보고서 포함 100% 검사
3,800m² 규모의 테스트 실험실
매주 12,000개 이상의 하네스 케이블 디지털 테스트 실시
안정성
개별 서비스 수명 계산, 정확히 필요한 것만 제공
내구성이 뛰어난 케이블 소재 + 고품질 커넥터 + 기계 가공 = 구성 요소의 안전성 및 내재적 가치 보장