사용 수명 및 구리 가격 계산 서비스... 24개의 드라이브 제조업체의 사양에 맞춰 케이블을 제공하며, 케이블의 사용 수명 정보도 공개합니다. 무료 온라인 툴을 사용하여 이 모든 것을 쉽고 빠르게 확인할 수 있습니다. 조립된 케이블의 구리 가격에 대한 정보를 얻기 위한 할증료 계산 툴은 chainflex®의 현재 구리 가격을 계산하는 데 사용됩니다.
30초 만에 카탈로그 제품 찾기 많은 고객이 카탈로그를 사용하여 적합한 드라이브 케이블을 찾습니다. 이 영상에서는 아날로그뿐만 아니라 디지털 형식으로도 적합한 케이블을 찾기 위해 카탈로그와 readycable® 파인더가 선택적으로 서로를 보완할 수 있는 방법을 보여줍니다.
readycable® 파인더의 작동 세부 사항 이구스 MAT No.를 예로 들어, Kai Hennings가 readycable® 파인더의 작동에 대해 자세히 설명합니다. 사전 제작 케이블의 선택은 38개 드라이브 제조 업체에 걸쳐 확장되며, 약간의 정보만 있으면 가동형 애플리케이션에 적합한 드라이브 케이블을 찾을 수 있습니다.
서비스 수명을 예측할 수 있는 7가지 재킷 품질
38개 제조업체 표준에 적합한 약 5,000개의 사전 조립 모터, 서보, 신호 및 엔코더 케이블을 보유한 이구스는 에너지 체인용 사전 조립 케이블 분야에서 세계 1위입니다. 7가지 품질의 케이블을 제공하면서도 작업 효과를 보증하는 가장 비용 효율적인 드라이브 케이블을 공급합니다. 연결할 준비가 된 케이블의 온라인 사용 수명 계산기 덕분에, 선택된 애플리케이션에 대한 예상 사용 수명을 신속하게 계산할 수 있습니다. 이구스는 또한 당사 케이블에 대해 최대 4년 수명 보증 또는 1,000만 회 이상 스트로크 보증을 제공하는 유일한 제조업체입니다.