언어 변경 :
| 평가판 번호: 5034 | 서비스 수명: 4,500만 스트로크 |
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | 굽힘 반경: 100mm(계수 7.2 x D) |
| 케이블 유형: 무할로겐 TPE |

이 테스트에서는 반경 100mm의 e-체인® 에서 CF29.25.15.02.01.D의 기대 수명을 분석했습니다.
CF29.D 제품군의 케이블은 저장 및 검색 기계(SRM)에 자주 사용됩니다. 마스트의 리프팅 메커니즘에 사용됩니다. 높은 동역학과 추운 환경은 사용되는 부품에 큰 도전 과제입니다. 예를 들어 저온 저장고와 같이 극도로 낮은 온도를 견뎌야 합니다.
테스트 결과 서보 케이블 CF29.25.15.02.01.D의예상 사용 수명은 4,500만 스트로크이며 -35°C까지 매우 낮은 온도에서도 문제가 없는 것으로 나타났습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간