언어 변경 :
| 테스트 번호: 3479 | 서비스 수명: 6,600만 스트로크 |
|---|---|
| 케이블 유형: CF11.002.D | 굽힘 반경: 75mm(계수 7.1 x D) |
| 케이블 유형: 측정 시스템 케이블 |

이 테스트에서는 반경 75mm의 e-체인(® )에서 CF11.002.D의 기대 수명을 분석했습니다.
CF11.D 제품군의 측정 시스템 케이블은 다양한 제조업체에서 사용할 수 있으며 항상 사양이 설계에 고정되어 있습니다. 견고한 내부 재킷, 내마모성 TPE 소재의 외부 재킷 및 고품질 스크린 덕분에 특히 최고의 동역학에 적합합니다. 이 사양은 픽 앤 플레이스 애플리케이션에 적합합니다. 예를 들어 컨베이어 벨트에서 상품을 고속으로 피킹하고 포장해야 하는 경우, 시간이 곧 돈이기 때문에 매우 안정적으로 수행되어야 하는 매우 빠른 공정입니다.
6600만 스트로크 이상의 테스트 결과를 통해 케이블이 픽 앤 플레이스 애플리케이션의 높은 요구 사항을 충족하는 것으로 확인되었습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간