CF38.CP 제어 케이블, 51개월 보증과 TPE 외피 적용.

보호 도체가 없는 고급 TPE 모터 케이블...

낮은 온도와 작은 굽힘 반경에서...

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

품번심선 수 및 도체 공칭 단면적 [mm²]외부 직경 [mm]동량 [kg/km]고중량 [kg/km]
CF38.60.03.O.PE(3x6.0)C14.5229328
CF38.250.03.O.PE(3x25)C24.58791121

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담