... FANUC 측정 시스템 ... 건조한 환경에서 사용 ...

chainflex CF211 케이블의 내부 구조가 보이고 모래에서 마모 시험을 하는 모습.
chainflex® 측정 시스템 케이블 CF211.041/CF211.042

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

품번심선 수 및 도체 공칭 단면적 [mm²]외부 직경 [mm]동량 [kg/km]고중량 [kg/km]
CF211.041(2x(2x0.18)+5x0.5)C7.54979
CF211.042 (3x(2x0.18)+6x0.5)C8.56298

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담