설치 공간 10% 절약 및 새로운 커넥터 트렌드 사용

주황색 케이블의 chainflex CF270.ULD와 고하중을 나타내는 화살표.
외경 축소 CF270.UL.D 서보 케이블

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

기술 데이터

품번심선 수 및 도체 공칭 단면적 [mm²]외부 직경 [mm]동량 [kg/km]고중량 [kg/km]
CF270.UL.15.15.02.01.D(4G1.5+(2x1.5)C)C11.5146190
CF270.UL.25.15.02.01.D(4G2.5+(2x1.5)C)C13195248
CF270.UL.40.15.02.01.D(4G4.0+(2x1.5)C)C15260328
CF270.UL.60.15.02.01.D(4G6.0+(2x1.5)C)C16.5350430
CF270.UL.100.15.02.01.D(4G10+(2x1.5)C)C19541624
CF270.UL.160.15.02.01.D(4G16+(2x1.5)C)C22789900
CF270.UL.07.03.02.02.D(4G0.75+2x(2x0.34)C)C1196151
CF270.UL.10.07.02.02.D(4G1.0+2x(2x0.75)C)C12.5139200
CF270.UL.15.07.02.02.D(4G1.5+2x(2x0.75)C)C12.5162210
CF270.UL.25.15.02.02.D(4G2.5+2x(2x1.5)C)C15.5265322
CF270.UL.40.15.02.02.D(4G4.0+2x(2x1.5)C)C16.5322403
CF270.UL.60.15.02.02.D(4G6.0+2x(2x1.5)C)C18.5407505
CF270.UL.100.15.02.02.D (4G10+2x(2x1.5)C)C21604703
CF270.UL.160.15.02.02.D(4G16+2x(2x1.5)C)C24857997
CF270.UL.250.15.02.02.D(4G25+2x(2x1.5)C)C27.512191422
CF270.UL.07.04.D(4G0.75)C84781
CF270.UL.10.06.D(6G1.0) C9.587133
CF270.UL.15.04.D(4G1.5)C978116
CF270.UL.25.04.D(4G2.5)C10.5129173
CF270.UL.40.04.D(4G4.0)C12.5193255
CF270.UL.60.04.D(4G6.0)C14.5297356
CF270.UL.100.04.D(4G10)C17495551
CF270.UL.160.04.D(4G16)C20.5755819
CF270.UL.250.04.D(4G25)C2511171256
CF270.UL.350.04.D(4G35)C2815971696

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담