연소 행동-에너지 체인

이구미드 에너지 체인의 발화 거동® G 및 NB

연소 거동 igumid® NB

  • UL94 분류 - V2
  • VDE 0304 파트 3/5.70 분류 - IIb
  • DIN 4102 건축 자재의 가연성 - B2
  • 사용 가능한 V0 변형에 대해 문의하세요.

easychain

easychain
  • 비용 효율적
  • 가연성 등급 UL94-V2
  • 클린룸 애플리케이션에 적합

F17 e-chain 시리즈

F17 e-chain 시리즈
  • 오염 방지 외부 컨투어
  • 스트레인 릴리프가 통합된 마운팅 브래킷
  • 넓은 내부 높이, 좁은 외부 폭

화재 행동 igumid® G

  • 시험 방법 VDE 0304 파트 3/5.70
  • UL94에 따른 테스트: 장비 및 기기의 부품에 대한 플라스틱의 가연성에 대한 표준 테스트 - 분류: 본체 두께 3.2 및 1.6mm에서 94 H
  • DIN 4102 건축 자재 및 구성품의 화재 거동 - 분류에 따른 테스트: 건축 자재 클래스 B 2
  • 요청 시 자체 소화 사양(UL94-V2 또는 UL94-V0)을 갖춘 특수 변형 가능

E2/000 e-체인 ®

E2/000 e-체인 ®
  • 중간 크기의 안정적인 시스템
  • 최대 150m의 긴 이동 거리용
  • 간단한 설치

E4.1 e체인

E4.1 e체인
  • "리어 그립으로 인한 높은 안정성"
  • 조용한 주행
  • 빠른 조립

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담