언어 변경 :

단단하고 무거운 케이블 또는 유압 호스가 e-체인® 에 배선된 경우 클램핑 래치 분리기는 크로스바의 고정력을 증가시킵니다. igus®연구소는 이제 스냅인 분리기가 E4.1 프로그램의 크로스바가 견딜 수 있는 힘을 어떻게 증가시키는지 테스트했습니다.
새로운 56.6 및 80.6 노치 분리기가 사용되었으며, 이는 igus® 가 2015 하노버 산업 박람회에서 혁신으로 선보인 제품입니다. 이 노치 분리기는 e-체인® 을 추가로 닫고 크로스바의 유지력을 높입니다.
두 개의 e-체인® E4.56과 E4.80을 테스트 기계에서 노치 분리기가 있는 경우와 없는 경우 각각 힘을 증가시키며 분리했습니다.
**결과: **잠금 분리기를 사용하면 개방형 크로스바의 당기는 힘이 최대 77%까지 증가합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간