언어 변경 :

igus 실험실에서의 테스트 설정®
igus® 에너지 체인은 다양한 응용 분야에서 다양한 재료에 노출됩니다. 금속 칩, 톱밥, 액체 등 다양한 물질에 노출됩니다: 이구스는 RX 튜브, AX 체인 등 고객의 에너지 공급에 적합한 솔루션을 보유하고 있으며, 이번 테스트에서는 e-체인® 을 다양한 오일과 윤활유에 노출시켰습니다. 윤활유는 많은 산업에서 생산에 사용되므로 당사의 e-체인® 도 이러한 냉각 윤활유 및 절삭유와 접촉할 수 있습니다. 저희는 최악의 시나리오를 테스트하기 위해 4개월 동안 다양한 오일이 포함된 수조에서 e-체인® 255.10.075.0을 실행했습니다. 이 기간이 지난 후에는 이러한 물질에 노출되지 않은 e-체인® 과 비교했습니다.
평균적으로 테스트에서 e-체인® 은 안정성의 10%만 잃었습니다. 이는 계획 시 고려해야 할 사항이며, 오일 및 윤활유와 접촉하는 경우 약간 더 강력한 e-체인® 을 선택해야 합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간