triflex® R용 연결 장치, 신속 교환 키트, 스트레인 릴리프

헤비 듀티 연결

6축용 대형 연결 장치
  • 단면적이 큰 케이블용
  • 무거운 유압 호스용
  • CFX 클램프 고정용 이중 C-프로파일
  • CFX 클램프는 제공 범위에 포함되지 않습니다.
3D 드로잉용 대형 연결 장치
triflex R 대형 연결 장치
triflex R 3D 반경 서포트 대형 연결 장치
triflex R 기술 반경 서포트 대형 연결 장치
스트레인 릴리프 포함 triflex® R 3D 컴팩트 연결 장치
스트레인 릴리프 포함 triflex® R 기술 컴팩트 연결 장치
3D triflex R 컴팩트 연결장치(스트레인 릴리프 미포함)
기술 triflex R 컴팩트 연결장치(스트레인 릴리프 미포함)
triflex® R 신속 교환 키트
triflex R 신속 교환 키트 기술 도면

신속 교환 키트 기능

  • 번개처럼 빠른 호스팩 교체
  • 풀 잠금 핀
  • 릴리스 연결
  • 사전 조립된 새 드레스 팩 장착
6축 클램프 도면
6축 클램프 애니메이션

CHAINFIX CLAMP INCL. 하부 새들

chainfix
  • 사이즈별 3가지 변형으로 제공
  • 다축 조절이 가능하여 최적의 위치 설정 가능
  • 모든 추가 액슬에 적합: Ø 30mm, Ø 32mm, Ø 34mm
  • 체인픽스 클램프는 더 큰 케이블 직경에서도 추력 및 인장력을 안전하게 흡수합니다.
  • 견고한 용접 케이블 및 견고한 유압 호스와 함께 사용
  • 고강도 연결부 TR.XX.20 / TR.XX.23 및 퀵 교환 키트 TR.XX.22와 함께 사용 가능

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담