소형 로봇을 위한 탄성 후퇴 시스템(RSE)

트라이플렉스® RSE, 리트랙션 포함

Triflex R RSE.40 케이블 캐리어 가이드와 번호가 매겨진 부품입니다.
  1. 트라이플렉스 RSE로 최대 500mm 리트랙션 길이 가능® RSE
  2. TRC 및 TRE용
  3. 왼쪽 또는 오른쪽에 고정 포인트가 있는 사전 조립된 상태로 제공됨
  4. 컴팩트한 어댑터 브래킷으로 맞춤형 장착 옵션 제공
  5. 유지보수가 필요 없는 igus® drylin® W 리니어 유닛
  6. 개별적으로 조정 가능한 장착 위치
  7. 개방형, 투명 시스템, 슬림한 디자인
  8. 극한의 가속에도 적합(낮은 총 중량 덕분에)
  • ø 인덱스 40mm의 TRC-TRE 시리즈용
  • 매우 동적인 로봇 프로그램에서도 매우 빠르게 반응합니다.
  • 로봇에 대한 추가 부하가 적어 로봇의 취급 능력에 영향을 미치지 않음
  • 범용적으로 조절 가능한 마운팅 브래킷
  • 유지보수 및 윤활이 필요 없는 igus® drylin® W 리니어 유닛
  • 최대의 자유도를 위해
  • 프로그래머를 위한 충분한 자유도
  • 최대 11mm의 케이블 직경용
정면도와 측면도 치수가 표시된 Triflex RSE 기술 도면.
정면도와 측면도 치수가 표시된 Triflex RSE 기술 도면.

편향 triflex® RSE 기능

  • 매우 가벼운 무게
  • 일정한 후퇴력
  • 수축력을 조절할 필요가 없음
  • 케이블을 오른쪽 또는 왼쪽에 삽입할 수 있습니다.

올바른 액세서리로 RSE 리트랙션 시스템을 완성하세요.

triflex R의 RSE, 굽힘, e-chain, 커버를 보여 주는 번호 표시 구성도.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담