FANUC CRX용 케이블 가이드

이구스는 FANUC CRX의 장비 파트너입니다.

흰색과 초록색 외장의 Fanuc CRX 로봇 팔이 흰색 배경에 있다.

고정점 축 1 & 6

축 6에 연결

연결 축 1

FANUC CRX에 triflex R 에너지 서플라이 시스템 설치

코봇 클램프 범위

협동 로봇 고정용 코봇 클램프.

후크 및 루프 클램프

  • 플라스틱 홀더 1개
  • 1m 벨크로 테이프
  • 제품군에서 가장 유리한 클램프
  • 실리콘 프리
  • 케이블 라우팅의 자유로움 극대화
협동 로봇을 고정하는 코봇 클램프.

스트레인 릴리프가 미포함 클램프

  • 플라스틱 홀더 1개
  • 벨크로 테이프 1m
  • 라이트 마운팅 브래킷 사이즈 30 또는 40 1개
  • 30 또는 40 사이즈의 TRE, TRC & TRL에 적합
  • 실리콘 프리
로봇 팔에 케이블을 고정하는 스트레인 릴리프가 있는 코봇 클램프.

스트레인 릴리프 포함 클램프

  • 플라스틱 홀더 1개
  • 벨크로 테이프 1m
  • 라이트 마운팅 브래킷 사이즈 30 또는 40 1개
  • 40 사이즈, 옵션으로 길고 짧은 스트레인 릴리프 톱니 포함
  • TRE, TRC에 적합 & 사이즈 30 또는 40의 TRL
  • 실리콘 프리
협동로봇을 안전하게 고정하는 보호 장치가 있는 코봇 클램프.

클램프 보호 장치

  • 플라스틱 홀더 1개
  • 벨크로 테이프 1m
  • 원형 프로텍터 사이즈 40 1개
  • 프로텍터는 40 사이즈의 TRE, TRC & TRL을 휴대할 수 있습니다.
  • 실리콘 프리
로봇 팔에 케이블을 고정하는 PMA 클립이 있는 코봇 클램프.

PMA 호스 클램프

  • 플라스틱 홀더 1개
  • 벨크로 테이프 1m
  • PMA 클립
  • 5가지 직경의 골판지 호스를 위한 5가지 크기로 제공됩니다:
    Ø17mm, Ø23mm, Ø29mm, Ø36mm 및 Ø48mm
  • 실리콘 무함유
주황색 triflex R TRC, TRE, TRL 케이블 체인.

cobot 클램프와 함께 사용되는 에너지체인

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담