정전기 전도성 3D 에너지 체인

특히 로봇 및 3차원 애플리케이션을 위한 폐쇄형

ESD 제품의 장점

  • 가장 까다로운 요구 사항에 대해 1,000만 회 이상 테스트를 거친 ESD 소재
  • 개별 체인 링크를 교체할 수 있으며 전체 시스템 또는 드레스 팩을 교체할 필요가 없습니다.
  • TRC.40, TRC.60 & TRC.70은ESD 설계로 재고가 있으므로 대기 시간이 없습니다.
  • 방폭 지역에서 수년간 사용하면서 입증됨

igus® triflex® R 시리즈 TRC e-체인의 설계 특징®:

  • 체인 링크당 약 ±10° 비틀림
  • 볼 및 소켓 조인트로 인한 높은 인장 강도
  • 부분적인 방향 제어 및 보강을 위한 파이버 로드 옵션 포함
  • 강철 케이블, 스프링 요소 등과 같은 연속 지지 요소가 필요하지 않음
  • 다양한 액세서리
  • 옵션으로 제공되는 리트랙션 시스템은 3De 체인® 을 로봇 암에서 안전하게 공간을 절약하고 루프 형성을 확실하게 방지합니다.
  • TRC - 안전, 폐쇄형, 스와프 방지 기능
  • 부드럽고 견고한 외부 윤곽으로 걸림 방지
  • 높은 비틀림 저항
  • 손쉬운 단축 및 연장

적용 산업 및 어플리케이션

  • 로봇의 3축~6축
  • 다축 공작 기계
  • 습식 및 저온 셀
  • 도장 애플리케이션 및 ESD
  • 모래 및 먼지 영역
  • 리니어 모터
  • 일반 기계 공학 등

재고 보유 사이즈의 ESD 체인에서

3가지 사이즈의 ESD 소재 스트레인 릴리프 재고 있음

TR.40.01.ESD

TR.60.01.에스디 + TR.70.01.에스디

마운팅 브래킷의 가능한 용도

Triflex-R 기술 도면으로, 세 개의 체인 구간과 A부터 F까지의 치수를 보여줍니다.
작업장에 있는 측정기와 케이블 캐리어가 포함된 ESD 시험 장치.

이구스®® 제품의 전도도 igumid® ESD로 만든 제품

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담