에너지 체인 하부 런을 위한 간단한 일체형 스틸 서포트 트레이는 고객의 희망과 사양에 맞게 맞춤 제작됩니다. 폭, 높이 또는 색상 - 고객의 기계 또는 어플리케이션에 맞게 설치할 수 있는 서포트 트레이 시스템과 함께 적합한 에너지 체인을 공급합니다. 조달 비용과 설계 작업을 절약할 수 있습니다.
내용
시리즈 S9.010. | S9.011. 1. 스틸 지지 트레이 타입 01 표준 길이 재고 1m 및 2m2. 매 975mm마다 장착 프로파일3. 애플리케이션에 쉽게 부착할 수 있는 벽 브래킷BRa 외부 가이드 트로프 폭: 89 - 185 mmBRi 내부 가이드 트로프 폭: 80 - 175 mm시리즈용: E2.26 | E2.38 | 2400/2450/2480/2500 2600/2650/2680/2700 | E4.31L/R4.31L | E4.38L/R4.38L | E4Q.34/H4Q.34 | E4.21 | E4.28/R4.28 | E4.32/H4.32/R4.32 | EF61.29/E61.29 | E6.29/R6.29 | E61.35 | E6.35 | E61.40 | E6.40/R6.40
시리즈 S9.020. | S9.021.1. 스틸 지지 트레이 타입 02 표준 길이 재고 1m 및 2m2. 매 975mm마다 장착 프로파일3. 애플리케이션에 쉽게 부착할 수 있는 벽 브래킷BRa 외부 가이드 트로프 폭: 167 - 317 mmBRi 내부 가이드 트로프 폭: 156 - 306 mm시리즈용: E2.48 | 3400/3450/3480/3500 | E4.48L/R4.48L | E4.64L | E4Q.44/H4Q.44 | E4Q.58/H4Q.58 | E4Q.82/H4Q.82 | E4.42/H4.42/R4.42 | E4.56/H4.56/R4.56 | E4.80/H4.80/R4.80 | 14040/14140/R18840 | 14240/14340 | 14550/14650/19050 | 15050/15150/R19850 | 15250/15350 | E61.52 | E6.52/R6.52 | 61.62 | E6.62 | 61.80 | E6.80 | E6.80
재고 1m 및 2m의 표준 길이 - 975mm마다 프로파일을 고정합니다.
알루미늄 지지 트레이
가이드 트로프
에너지 체인점
e-chainsystems® 사업부 이사
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간