스트레인 릴리프 세로분리대

스트레인 릴리프가 적용된 세로 분리대

두 개의 연결된 케이블이 있는 케이블용 스트레인 릴리프 모듈.
  • 첫 번째 또는 마지막 체인 링크에 사용
  • 좁은 공간에 이상적
  • igus® 에너지 체인 시스템용 액세서리 부품
  • 나사가 필요 없는 간편한 설치
  • "n" 의 개수는 케이블 선택(직경, 유형) 및 사용 가능한 공간에 따라 다릅니다.
스트레인 릴리프 세로분리대 품번시리즈 적합톱니 수너비 발 치수 A [mm] 웹 너비 치수 B [mm]최소 거리 치수 C 왼쪽/오른쪽 [mm]최대 라인 Ø 치수 D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6지금 구매하세요!
2020.Z2400/25002104-6지금 구매하세요!
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18지금 구매하세요!
1685.01.ZR167/R1684224-18지금 구매하세요!
481.ZRR482103.5106.5
T2103.Z210284134지금 구매하세요!
T2103.ZE4.21284134지금 구매하세요!
28.ZE4.282104-8지금 구매하세요!
28.ZTR4.282104-8지금 구매하세요!
48.ZE4.48L2144.5820지금 구매하세요!
48.ZSE4.48L2144.5820지금 구매하세요!
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124지금 구매하세요!
E6.35.02.ZE6.35384124지금 구매하세요!
E6.40.02.ZE6.403134-8
케이블 캐리어 시스템용 장력 완화 스테이가 파란 케이블을 안내한다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담