언어 변경 :

CFB: C-프로파일에 조립하는 모듈형 플라스틱 스트레인 릴리프 플러그인 시스템
플라스틱 조인팅 링크는 맞춤형 PU 구성품을 사용하여 매우 좁은 공간에서 케이블에 스트레인 릴리프를 제공하는 데 사용할 수 있습니다. 이 모듈형 플러그인 시스템을 사용하면 맞춤형 스트레인 릴리프 옵션을 제공할 수 있습니다.
산업 분야 일반 기계 공학, 모든 종류의 기계
범례:
+++ 최상의 적합성 | + 양호한 적합성 | + - 만족스러운 적합성 | - 제한적인 적합성 역동성
⬤⭘⭘ 낮은 가격 카테고리 | ⬤⬤⭘ 중간 가격 카테고리 | ⬤⬤⬤ 높은 가격 카테고리
| 다음 시스템에 적합: | 사용해야 하는 경우 | 사용하지 않는 경우 | 조립 지표 | 규정 가능한 인장 강도 | 가격 | 모듈형 | 역동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-프로파일을 포함한 모든 KMA용 E4, E6 | 제한된 설치 공간을 위한 공간 절약형, 모듈형 스트레인 릴리프 시스템. 공작 기계와 같이 가속도와 하중이 높은 애플리케이션에 적합합니다. | 제한 없음 | + - | + | ⬤⬤⬤ | O(특수 제작) | 매우 높음 |
| 부품 리스트 설명 | 품번 | 수량 |
|---|---|---|
| (1) 외부 고정 블록 | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) 클램핑 바 | 907.881.1.XXX | 2 |
| (3) 플레이트 포함 나사 볼트 | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) M8 육각 너트 | MAT0040012 | 2 |
| (5) C-프로파일(KMA의 부품) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) 스트레인 릴리프 블록 | 고객 맞춤형 | 1 |
주문 코드: 907.881.XXX.N
N = 고정 블록의 레이어 수
XXX = Bi - 3mm(마운팅 브래킷)
버전 881의 부품 번호
| 수량 설명 | 품번 | 수량 |
|---|---|---|
| (1) 외부 고정 블록 | CFB20.1 | Nx2 |
| (2) 클램핑 바 | 907.825.1.XXX | 2 |
| (3) 플레이트 포함 나사 볼트 | 907.825.2.LLL | 2 |
| (4) M8 육각 너트 | MAT0040012 | 2 |
| (5) C-프로파일(KMA의 부품) | 92.42.XXX | 1 |
| (6) 스트레인 릴리프 블록 | 고객 맞춤형 | 1 |
| (7) 스트레인 릴리프 블록 | 고객 맞춤형 | 1 |
| (8) 내부 고정 블록 | CFB20.2 | N |
주문 코드: 907.825.XXX.N
N = 고정 블록의 레이어 수
XXX = Bi - 3mm(마운팅 브래킷)
버전 825의 부품 번호

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간