"클래식" 시리즈 - 영구적으로 사용 가능

다운로드

"클래식" 카탈로그 - 이전 제품 구매 가능

D-CLASSICS-2013-SCREEN.pdf

지퍼 "클래식" e-체인® - 지퍼 패스너를 사용한 빠른 조립

Zipper

외부 지퍼 개방형

시리즈 15

폐쇄형

E2 미니 클래식

한쪽 외부에서 열 수 있습니다.

B15 미니

E2 중형 "클래식" - 새로운 디자인에는 E2/000 시리즈를 사용하세요.

밀폐형 설계

한쪽으로 열 수 있음

크로스바는 내부에서 열 수 있습니다.

한쪽으로 열 수 있음

크로스바는 외부에서 열 수 있습니다.

E2 R "클래식" -투피스 전자 튜브 -칩 보호 -매우 부드러운 주행

두 부분으로 구성된 e-튜브

두 부분으로 구성된 e-튜브

E4/light "클래식" - 단종된 시리즈 - 새로운 디자인은 E4/light 시리즈를 사용하세요.

전폭, 양쪽에서 열 수 있음

하프 웹, 양쪽에서 열 수 있음

회전식 뚜껑

전자 튜브, 양쪽에서 열 수 있음

E4/0 "클래식" - 단종된 시리즈 - 새로운 디자인에는 시리즈 E4.1을 사용하십시오.

전폭, 양쪽에서 열 수 있음

하프 웹, 양쪽에서 열 수 있음

회전식 뚜껑

전자 튜브, 양쪽에서 열 수 있음

e-밴드

e-밴드

바깥쪽 반경에 채워야 합니다.

시리즈 전자 밴드(PDF 파일)

오토글라이드 시스템:

오토글라이드

버전 2 - 시리즈 200 e-체인용®

AG200 시리즈

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담