4배 높은 반경 안정성으로 작지만 강력한 성능 | igus®

TRE.30.050.0.B | 다양한 이점을 포함한 소형 체인

TRE.30.050.0.B

Matthias Meyer는 TRE.30 B 버전을 설명합니다

  • TRE.30.058.0에 비해 더욱 안정적인 새로운 연결 원리
  • 더 높은 반경의 정지 및 비틀림 힘 흡수
  • 두 버전 모두 서로 결합 가능
기술력 증가
  • 4배의 반경 안정성
  • 높은 비틀림 힘 흡수
  • 도구 없이 조립 및 분해 가능
  • 기존 트라이플렉스® R 30 시리즈와 호환 가능
  • 손쉬운 개조/확장
비용 절감
  • 서비스 수명 연장
  • 모든 구성 요소를 개별적으로 교체 가능
  • 부드러운 2챔버 내부 분리
확인/검증
  • 표준 버전의 에너지 체인(B 제외)은 2007년부터 여러 고객 애플리케이션에서 성공적으로 사용되었습니다.
  • 이미 4931km의 표준 버전이 판매되었습니다.
안정성
  • 에너지 체인의 수명이 다하면 igus® Chainge® 재활용 프로그램을 통해 재활용하십시오. 제조업체에 관계없이. 이에 대한 바우처를 받게 됩니다: Chainge® 재활용 프로그램
  • igus® 플라스틱의 경제를 지원하고 화학 물질 재활용에 투자합니다.

TRE.B 버전의 특별한 기능

TRE.B 시리즈의 적용 분야

코봇 클램프 포함 코봇 유닛

코봇에 사용된 triflex R B버전

델타 로봇에 적용된 TRE.B

델타 로봇의 tre.b

온라인 샵으로 바로가기

장바구니

TRE.B e체인용 조립 및 설치 비디오

델타 로봇에 적용된 TRE.30.B

발송 기간

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담