[Designstudie] [Lowcost]
특히 최대 30미터까지 이동하는 간단한 글라이딩 용도에 적합한 비용 효율적인 에너지 체인입니다. 초대형 글라이딩 표면과 두꺼운 마모 패드를 갖춘 새로운 G4.42는 장거리 이동 시 간단한 작업에 탁월한 에너지 체인입니다.
Tušimice: 이동 거리 615미터의 세계 최장 플라스틱 에너지 체인은 2007년부터 고장 없이 운영되고 있으며, 이구스에서 공급하고 있습니다.
에너지 체인은 장거리 여행에서 강점을 발휘합니다.
새로운 고하중 롤러 체인은 차세대 컨테이너 크레인에 적용되는 모든 요구 사항을 충족합니다. 더 긴 거리, 더 높은 동적 성능, 짧은 하중 주기, 높은 안정성.
이제 완전한 에너지 체인 세트로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 적합한 에너지 체인 시리즈와 관련 액세서리를 찾는 데 많은 시간을 할애할 필요가 없습니다.
자가 지지형, 슬라이딩형, 매달린형, 스탠딩형 애플리케이션을 위한 10만 개 이상의 제품으로 쇼핑하세요.
몇 단계만 거치면 맞춤형 에너지 체인 시스템을 구축할 수 있습니다.
에너지 체인을 버리지 않고 재활용할 수 있습니다.