새로운 E2.1용 액세서리

E2i.26 시리즈용 댐퍼 클립

에너지체인 시스템에서 케이블을 고정하는 댐퍼 클립.

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성


기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

기술 데이터

품번 내부 높이 [mm]외부 높이 [mm]내부 폭 [mm]외부 폭 [mm]곡률 반경 [mm]피치 [mm]
E2.26.089F.R.0 263589106048 - 250 46
E2.38.100F.R.0 3850100117063 - 250 56
E2.38.125F.R.0 3850125142063 - 250 56

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

기술 데이터

품번 A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]
SE2i.48.01 3324.828.27.6

기타 관심 분야

다심 케이블이 들어간 igus e-chain과 열린 링크입니다.

에너지체인 샵

e-Chains와 온라인 구성기로 연결 준비된 에너지 전달을 간편하게 설정합니다.

에너지체인 온라인 툴

재활용 상징으로 표현한 igus 에너지 체인과 “the chainge” 문구.

에너지 체인 재활용

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담