에너지 체인 시리즈 E2C.38

밀폐형 설계. E2C.38 일체형 에너지 체인 | 유압 장치 가이드를 위한 넓은 공간

여러 케이블이 있는 ECS 케이블 캐리어 시스템.

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

품번 내부 높이 [mm]외부 높이 [mm]내부 폭 [mm]외부 폭 [mm]곡률 반경 [mm]피치 [mm]
E2C.38 385050 - 12567 - 142063 - 25056
igus E2.38 KE 시리즈 케이블 캐리어 설치 치수도, 굽힘 반경과 길이, 높이를 표시함.
네 개의 색상 케이블이 들어 있는 igus E2C 케이블 캐리어.

e-체인의 장점 알아보기® E2.1

기타 관심 분야

다심 케이블이 들어간 igus e-chain과 열린 링크입니다.

에너지체인 샵

e-Chains와 온라인 구성기로 연결 준비된 에너지 전달을 간편하게 설정합니다.

에너지체인 온라인 툴

재활용 상징으로 표현한 igus 에너지 체인과 “the chainge” 문구.

에너지 체인 재활용

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담