최조의 건식 클린룸용 에너지 체인 - E6.29

품번 내부 높이 [mm]외부 높이 [mm]내부 폭 [mm]외부 폭 [mm]곡률 반경 [mm]지원되지 않는 길이 ≤[mm]
E6.29.Bi.R.0* 294230- 140 46 - 156 055- 150 ≈ 1.75
E6.35.Bi.R.0 355430- 140 50 - 160 055- 150 ≈ 1.90
E6.40.Bi.R.0 406540- 300 60 - 320 063 - 200 ≈ 2.50
E6.52.Bi.R.0 528440- 300 64 - 324 075 - 250 ≈ 3.00
E6.62.Bi.R.0 6210850 - 400 86 - 436 115 - 350 ≈ 4.00
E6.80L.Bi.R.0 8010887-578 115 - 578 150 - 300≈ 2.50
E6.80.Bi.R.0 808050 - 600 115 - 578 150 - 450 ≈ 5.25

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

드라이 클리닝 룸을 위한 최초의 인증된 에너지 체인

기타 관심 분야

다심 케이블이 들어간 igus e-chain과 열린 링크입니다.

에너지체인 샵

e-Chains와 온라인 구성기로 연결 준비된 에너지 전달을 간편하게 설정합니다.

에너지체인 온라인 툴

재활용 상징으로 표현한 igus 에너지 체인과 “the chainge” 문구.

에너지 체인 재활용

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담