언어 변경 :
e-tract는 케이블을 자동으로 되감아주는 솔루션입니다. 따라서 부적절한 되감기나 케이블이 방해가 되어 발생하는 위험과 케이블 손상을 방지할 수 있습니다. e-tract는 모바일 단말기가 케이블에 연결되어 있고 이전에는 손으로 감아야 했던 애플리케이션에 사용됩니다. 다중 굴절 덕분에 좁은 설치 공간에서도 긴 연장 길이가 가능합니다. 슬립 링이 불필요해졌습니다.
일반적인 적용 분야:
제어판, 조립 라인 및 작업 테이블의 도구, 충전소

훨씬 더 얇고 컴팩트한 디자인
케이블을 자동으로 되감는 솔루션인 e-tract의 다음 진화 단계는 전기 자동차 충전소에 이상적입니다. 새 버전은 훨씬 더 얇고 컴팩트해져 시스템의 총 케이블 길이 대비 연장 비율이 향상되었습니다. 월박스(11kW)가 시스템에 통합되어 있습니다.


새로운 기술 덕분에 필요한 공간이 현저히 줄어듭니다. 새로운 롤러 케이지 덕분에 e-tract 2.1은 이전 모델보다 약 25% 작아졌습니다.

군더더기 없음

장애물 없음

분진 없음

도난 방지

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간